Automatisation – aussi diversifiée que vous l'êtes !
Nous concevons pour vous des systèmes de préhension spécifiques.

Restez informé avec la newsletter mensuelle de SCHUNK !
Recevez des informations actuelles sur nos produits ainsi que sur les tendances,
les salons et autres événements.

Nos bestsellers et nouveaux produits

PGN-plus-P
La pince la plus fiable du marché. Nouveau dès maintenant avec un guidage multi-crans perfectionné et une lubrification permanente. Aucune maintenance pendant toute la durée de vie.
Co-act EGL-C
Première pince industrielle à grande course certifiée au monde pour les opérations collaboratives.
EGI
La pince électrique pour petites pièces la plus facile à mettre en service et le maintien de la force de préhension le plus fiable.
Jens Lehmann
Gardien de but allemand légendaire et ambassadeur de notre marque, incarne la préhension et le serrage précis et fiables.
iTENDO
Le premier porte-outil intelligent disponible sur le marché pour le contrôle de processus en temps réel.
VERO-S NSE3
Le système pneumatique de changement rapide de palettes présentant des performances maximales pour des opérations de fraisage universelles.
Machines de dépanellisation
Les nouvelles machines de dépanélisation universelles de SCHUNK établissent constamment de nouvelles références en matière de précision, de vitesse et de fiabilité du processus.
Module linéaire ELP
Aucun autre module linéaire électrique disponible sur le marché n'est aussi facile à régler.
TENDO Slim 4ax
Le premier porte-outil expansible hydraulique au monde aux contours fins du frettage thermique standardisé selon la norme DIN 69882-8.
VERO-S
Le système de changement rapide de palette qui réduit votre temps d'équipement jusqu'à 90 %.
SVH
La première pince à 5 doigts certifiée DGUV au monde.
TANDEM
Les étaux automatiques flexibles ! Voici comment serrer efficacement.
TENDO E compact
Le porte-outil expansible hydraulique universel Augmente la durée de vie de votre outil de jusqu'à 300 %.
PGN-plus-E
La première pince électrique avec guidage multi-crans éprouvé, lubrification permanente, commande digitale et alimentation 24 V.
Pinces de préhension SCHUNK
Pinces SCHUNK - les étapes de 1983 à 2016.
ROTA-S plus 2.0
Mandrin manuel pour un changement rapide de mors en moins de 60 secondes.
EGP
La pince électrique pour petits composants la plus performante et compacte pour l'assemblage automatisé. Rapport force de préhension/masse amélioré de 180 %.
MAGNOS
Usinage des pièces sur 5 faces en un seul montage Serrage sans déformation et faibles vibrations
MPG-plus
La pince parallèle miniature pneumatique la plus puissante du marché. Force de préhension 25 % plus élevée.
SRU-plus
L'unité de rotation avec la gamme la plus complète sur le marché. Augmentation du nombre de cycles de 100 %.
SWS
Changeur d'outil automatique pour votre robot pour un changement de composant entièrement automatique et jusqu'à 90 % plus rapide.
TRIBOS
Technologie de serrage polygonal unique et brevetée - du micro-usinage à l'usinage de grands volumes et l'usinage très lourd.
KONTEC
Dispositifs de serrage concentrique. Encapsulés à 100 %. 100 % étanches.

Produits phares de SCHUNK

Mise à jour SCHUNK

Les dernières informations de SCHUNK. Résumé bref et concis.
Motek
07.10 - 10.10.2019
Stuttgart, 33
Site: 7 / 7218 En savoir plus
MSV
07.10 - 11.10.2019
Brno, 23
Site: F / 014 En savoir plus
SEPEM industries Angers
08.10 - 10.10.2019
Angers, 31
Site: L13 / M8 En savoir plus
METAVAK
08.10 - 10.10.2019
Gorinchen, 65
Site: J138 En savoir plus
Product Security Officer (m/w/d)
Service: Traitement électronique des données / Technologies de l'information
Site: Lauffen / Hausen
Pays: Allemagne
Information Security Officer (m/w/d)
Service: Traitement électronique des données / Technologies de l'information
Site: Lauffen / Hausen
Pays: Allemagne
Executive Assistant / Assistentin (m/w/d) Chief Technology Officer
Service: Commercial
Site: Lauffen / Hausen
Pays: Allemagne
Betreuer Grünanlage und Gebäude (m/w)
Service: Industriel
Site: Intec Österreich
Pays: Autriche
02.10.2019 | 169 Vues
SCHUNK-Highlights – Robotics Show China 2019
02.10.2019 | 528 Vues
SCHUNK-Highlights – EMO 2019
15.09.2019 | 525 Vues
SCHUNK iTENDO - Adaptive Schwingungsregelung
15.09.2019 | 459 Vues
SCHUNK iTENDO - Automatisiertes Nachstellen von Bürsten