尽情随时了解 每月的 SCHUNK 简讯!
接收有关我们产品、发展趋势、贸易展览及活动的最新信息。

我们的畅销品和新产品

PGN-plus-P
市场上最成熟可靠的机械手产品现采用改进的多齿型导轨并具备持续润滑功能。终生免维护。
Co-act EGL-C
获得人机协作认证的长行程机械手。
EGI
电动小元件抓取机械手则能够实现简单的调试和可靠的夹持力保持。
延斯·莱曼
德国传奇门将,我们的品牌大使,代表安全、精确的抓取和夹持。
iTENDO
实现实时过程控制的新型智能刀柄。
VERO-S NSE3
高性能的气动快换托盘系统,适用于通用型铣削加工。
分板机
SCHUNK 最新通用型分板机继续在精度、速度和过程可靠性方面建立新基准。
线性模块 ELP
易于调节,具有市场上其他电动线性模块无可比拟的性能。
TENDO Slim 4ax
全球首款符合 DIN 69882-8 标准,具备标准化热缩刀柄轮廓的液压刀柄。
VERO-S
快换托盘技术节省装调时间高达 90%。
SVH
世界上第一款通过 DGUV 认证的五指机械手。
TANDEM
全能型动力夹具!这就是实现高效夹持的方法。
TENDO E compact
通用液压刀柄延长刀具使用寿命达 300%
PGN-plus-E
首款配备多齿导轨、永久润滑、数字驱动和 24 V 驱动的简易电动机械手。
SCHUNK 机械手
SCHUNK 机械手里程碑 - 1983 至 2016。
ROTA-S plus 2.0
手动卡盘可在 60 秒内完成卡爪更换。
EGP
这款电动小元件抓取机械手具有高紧凑性能,用于装配自动化。抓取效率提高了 180%。
MAGNOS
一次装夹实现五面加工。夹持无变形、振动低。
MPG-plus
市场上最强劲的气动微型机械手。抓取力提高 25%。
SRU-plus
旋转模块具有市场上最丰富、最全面的系列型号。循环速度提升 100%。
SWS
快换系统速度提升高达 90%,让机器人实现全自动化末端部件更换。
TRIBOS
独有的专利应力锁紧式夹持技术 —— 适用范围从微细到精密加工,以及重负载和大批量金属切削 。
KONTEC
定心夹持装置。结构最紧凑。100% 密封。

SCHUNK 最新消息

来自 SCHUNK 的最新消息。简明扼要的概述。
Product Security Officer (m/w/d)
部门: EDV / IT
地点: Lauffen / Hausen
国家: 德国
Information Security Officer (m/w/d)
部门: EDV / IT
地点: Lauffen / Hausen
国家: 德国
Executive Assistant / Assistentin (m/w/d) Chief Technology Officer
部门: 商业
地点: Lauffen / Hausen
国家: 德国
Betreuer Grünanlage und Gebäude (m/w)
部门: 工业
地点: Intec Österreich
国家: 奥地利
02.10.2019 | 169 视图
SCHUNK-Highlights – Robotics Show China 2019
02.10.2019 | 529 视图
SCHUNK-Highlights – EMO 2019
15.09.2019 | 525 视图
SCHUNK iTENDO - Adaptive Schwingungsregelung
15.09.2019 | 459 视图
SCHUNK iTENDO - Automatisiertes Nachstellen von Bürsten