arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ADHESO

ADHESO

Adhäsionsgreifer
Bionisch inspirierte Greifeinheiten mit ADHESO Technologie

Die Vorteile der ADHESO Greifertechnologie sind revolutionär:

  • Greifen ohne Rückstände
  • Sensibles Greifen ohne mechanische Krafteinwirkung
  • Keine externe Energieversorgung

Die SCHUNK Applikationsexperten nutzen diese Vorteile und entwickeln daraus kundenspezifische Haftgreifer mit ADHESO Greifertechnologie. Durch die hohe Variabilität der Haftstrukturen lassen sich Greifer mit ADHESO Technologie direkt an die Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen.

ADHESO Anwendungsbild in der Lebensmittelindustrie

Naturinspiriert und maßgeschneidert für Ihre Anforderungen

Inspiriert von der Natur, personalisiert für Sie: die ADHESO Greifertechnologie von SCHUNK. Basierend auf dem Haftsystem der Geckos, ermöglicht sie eine individuelle Anpassung an Ihre spezifischen Werkstücke und Anwendungen. Mit einer feinen Beinchen-Struktur haftet sie rückstandsfrei auf unterschiedlichsten Materialien. Der Greifvorgang ist präzise und schonend und zum Lösen stehen vier Mechanismen zur Verfügung. Mit ADHESO erhalten Sie nicht nur ein Produkt, sondern eine maßgeschneiderte Lösung. Bitte zögern sie nicht, uns mit ihrer Problemstellung zu konfrontieren. Wir freuen uns auf gemeinsame Projekte!

SCHUNK – ADHESO

Die Technologie der adhäsiven Greiftechnik

Inspiriert von der Natur

Die Greifertechnologie ADHESO beruht auf einem Haftsystem nach dem Vorbild der Natur. Die Adhäsionskräfte, die sich unter anderem Geckos bei der Fortbewegung zunutze machen, überträgt SCHUNK nun für unterschiedlichste Einsatzfelder in der Handhabung.

Material und Oberfläche bei ADHESO

Die besondere Oberflächenarchitektur der SCHUNK Greifer mit ADHESO Greifertechnologie wird aus Spezialpolymeren hergestellt. Das Ergebnis ist eine extrem feine Beinchen-Struktur, die rückstandsfrei auf unterschiedlichsten Materialien und Objekten haftet. Durch die Möglichkeit der Skalierbarkeit und Verwendung unterschiedlichster Materialausprägungen kann die Haftstruktur an unterschiedliche Werkstücke und Oberflächen angepasst werden. Somit lassen sich die Greifer mit ADHESO Technologie individuell auf die verschiedensten Werkstücke und Anwendungen anpassen.

ADHESO Oberflächenstruktur
ADHESO Greifvorgang

ADHESO Greifvorgang ​

Zum Aufnehmen des Werkstücks wird die Struktur sanft aufgedrückt, wodurch sich die Kontaktfläche vergrößert und die Wirkung der Van-der-Waals-Kräfte einsetzt. ​

Aufgrund des energielosen Griffs kann diese nicht zum Ablegen des Werkstücks genutzt werden. Daher besteht die Möglichkeit, den Greifer mit einem aktiven Abstreifer auszustatten, wodurch eine mechanische Belastung des Werkstücks an der Ablage Position verhindert wird.

Greifer mit ADHESO Technologie

Haftgreifer ohne Energie

Die realisierbaren Greiferlösungen mit der ADHESO Greifertechnologie sind so vielfältig wie die Anwendungen selbst. Durch die Variation von Material, Topografie und Miniaturisierung kann der Greifer individuell auf die unterschiedlichen Anforderungen Ihrer Anwendung zugeschnitten werden.
SCHUNK bietet vier standardisierte ADHESO Greiferpad-Größen mit passendem ISO-Flansch-Adapter, mit denen bereits eine Vielzahl von Greiferanwendungen schnell und kostengünstig realisiert werden können. Auf Wunsch liefert SCHUNK auch eine direkt auf Ihre Anwendung abgestimmte, individuelle ADHESO Greiflösung.

Profitieren Sie jetzt von den Vorteilen der ADHESO Greifertechnologie:

  • Geringe Betriebskosten durch energieeffizientes Greifen ohne zusätzliche Energiezufuhr

  • Greifen ohne sichtbare Rückstände für empfindliche Werkstücke

  • Keine Partikelemission und damit geeignet für Reinraumanwendungen

  • Variabel einsetzbar und optimal abgestimmt auf unterschiedliche Anwendungsbereiche

Der Haftgreifer ADHESO in der Praxis

Beeindruckende Eigenschaften für anspruchsvolle Handhabungsanwendungen

Greifer mit ADHESO Technologie in der Laborautomation, Medizin- und Pharmaindustrie​

Die ADHESO Greifertechnologie von SCHUNK bewährt sich in vielfältigen Bereichen der Life Science Branche. Ob bei der Handhabung von Spritzen, Vials, Ampullen, Petrischalen oder Mikrotiterplatten - ADHESO sorgt für präzises und rückstandsfreies Greifen. Die Technologie eignet sich auch hervorragend für die Arbeit mit empfindlichen biologischen Proben und in sterilen Umgebungen. Aufgrund zahlreicher Tests im CoLab sind wir in der Lage, ADHESO speziell auf die Bedürfnisse der Life Science Branche zuzuschneiden. Mit ADHESO setzen Sie auf bewährte Qualität und Individualität.

Greifer mit ADHESO Technologie in der Elektroindustrie​

Die ADHESO Greifertechnologie von SCHUNK hat sich auch in der Elektroindustrie bewährt. Ob bei der Handhabung von Platinen, Wafern, Steckverbindern oder anderen empfindlichen elektronischen Komponenten, ADHESO sorgt für präzises und rückstandsfreies Greifen. Die Fähigkeit der Technologie, sich an unterschiedliche Formen und Oberflächen anzupassen, macht sie ideal für die vielseitigen Anforderungen der Elektroindustrie. Unsere umfangreichen Tests im CoLab ermöglichen es uns, ADHESO perfekt auf die spezifischen Bedürfnisse der Elektrobranche zuzuschneiden. Mit ADHESO setzen Sie auf bewährte Qualität und maßgeschneiderte Lösungen.

Interesse geweckt?

Teilen Sie uns Ihre Anwendung mit und wir prüfen gemeinsam mit Ihnen die Einsatzmöglichkeiten der SCHUNK ADHESO Greifertechnologie