PFH
Großhubgreifer
2-Finger-Parallelgreifer mit großem Backenhub für große Teile und/oder großes Teilespektrum
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Robuste Gleitführung
für präzise Handhabung unterschiedlicher Werkstücke - Große Momentenaufnahme möglich
geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger - Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip
für zentrisches Spannen - Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greifers - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
Optionen und spezielle Informationen
- Der Greifer wurde speziell für die Handhabung von Kraftfahrzeugfelgen entwickelt. Er ist in der Lage, Felgen von 13" bis 21" zu greifen, lässt sich aber auch zur Handhabung anderer großer Werkstücke einsetzen. Auf Anfrage sind Einheiten mit manuellen Hubeinstellungen sowie Varianten mit kleineren und größeren Hüben lieferbar.
- Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.