PHL-W
Großhubgreifer
2-Finger-Parallelgreifer mit großem Backenhub für große Teile und/oder großes Teilespektrum
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Große Momentenaufnahme möglich
geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger - Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip
für zentrisches Spannen - Befestigung an einer Greiferseite in zwei Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greifers - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen - Umfangreiches Sensorzubehör
für vielfältige Abfragemöglichkeiten und Überwachung der Hubposition - Hubvarianten
für höchste Flexibilität
Optionen und spezielle Informationen
- Wälzgelagerter PHL-W
mit spielfrei vorgespannter Profilschienenführung für höhere Präzision, noch höhere Belastungen und Fingerlängen bei gleichzeitig erhöhter Greifkraft - Mechanische Greifkrafterhaltung
stellt bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der S-Variante als Schließkraft. Durch die Gestaltung der Aufsatzbacken kann diese jedoch auch als Öffnungskraft verwendet werden. - Weitere Hubvarianten
standardmäßig in drei Hubvarianten erhältlich - Weitere Versionen
Verschiedene Optionen können miteinander kombiniert werden. Ebenso stehen zahlreiche weitere Optionen zur Verfügung – nennen Sie uns einfach Ihre Aufgabe! - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der Norm EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden. NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar. Komponenten wie beispielsweise Wälzlager, Linearführungen oder Stoßdämpfer sind nicht mit lebensmittelkonformen Schmierstoffen versehen.