PPD
Die PPD ermöglicht Flexibilität in allen Anwendungen mit pneumatischen Greifern durch freies Positionieren, Greifkraft- und Geschwindigkeitseinsstellung. Und das durch ein einfaches Set-up aus Greifer, Sensor und Positioniereinheit. Auch die Inbetriebnahme ist dank vorgefertigter SPS-Funktionsbausteine denkbar einfach. Eine optimale Lösung für alle Greifanwendungen, bei denen Flexibilität gefragt ist, zum Beispiel Roboterapplikationen, die unterschiedlich große oder nahe beieinanderliegende Werkstücke bewegen.
Ihre Vorteile
- Freies Positionieren eines pneumatischen Greifers
ermöglicht Taktzeitoptimierung oder Kollisionsvermeidung durch Vorpositionieren der Greiferfinger - Einstellbarkeit der Greifkraft durch Anpassung Ausgangsdruckes
zum Greifen unterschiedlich empfindlicher Werkstücke - Einstellbarkeit der Greifbacken-Geschwindigkeit
für werkstückschonendes Greifen durch die Reduktion des Greifimpulses - Verwendung von Standard-Pneumatikgreifern
ermöglicht Effizienz in verschiedensten Anwendungen durch die große Auswahl aus dem Produktportfolio pneumatischer Greifer - Einfaches Optimieren von bestehenden Produktionslagen
durch Nachrüsten der pneumatischen Positioniereinheit PPD ohne Änderung des Greifsystems - Einfache Inbetriebnahme und effizienter Betrieb
durch Verwendung von IO-Link als Kommunikationsschnittstelle