Im Zusammenspiel von Werkzeugmaschine und Roboterbeladung ist das pneumatische Palettiermodul von SCHUNK nicht mehr wegzudenken. Mit ihm lassen sich Paletten auf dem Maschinentisch sekundenschnell und absolut präzise fixieren. Der Arbeitsraum kann durch die niedrige Bauhöhe der Module maximal ausgenutzt werden. Eine integrierte Palettenabhebefunktion erleichtert den prozesssicheren Wechsel über einen Roboter insbesondere bei schweren Paletten.
Nun hat der Applikationsexperte SCHUNK das wartungsfreie, robuste Modul in der neuen Generation speziell im Hinblick auf die mannlose Fertigung optimiert. Das neue, kompaktere NSA3 wurde in seiner Bauhöhe weiter reduziert. Die spezielle Form des Moduls verhindert, dass sich Späne- oder Kühlschmierstoffnester bilden können. Darüber hinaus wurde die integrierte Reinigungsfunktion erweitert. Eine noch leistungsfähigere Abblasfunktion hält nun neben der Plananlagefläche auch den Kurzkegel und die Spannschieber frei von Spänen. Dies und die zusätzliche Überwachung der Plananlageflächen über Staudruck ermöglichen einen reibungslosen Betrieb rund um die Uhr.
Die Spannung der Module erfolgt ohne externe Energiezufuhr über Federkraft, ist formschlüssig und selbsthemmend, so dass auch bei Druckabfall die volle Einzugskraft erhalten bleibt. Diese liegt bei 3.000 N und kann mit aktivierter Turbofunktion auf beachtliche 10.000 N erhöht werden. Die verbesserte Formstabilität des Modulkörpers sorgt dafür, dass höhere Kippmomente und Querkräfte zuverlässig aufgenommen werden können. Die Spannpaletten lassen sich sekundenschnell mit einer Wechselwiederholgenauigkeit von < 0,005 mm auf den NSA3-Modulen positionieren. Hierfür sorgt eine hochgenaue Kurzkegelzentrierung. Je nach Anwendung lassen sich die Module in beliebiger Anzahl kombinieren.
Standardmäßig sind im NSA3 alle Abfragen wie „Modul geöffnet“ oder „Modul geschlossen“ für einen prozesssicheren Palettenwechsel bereits integriert. Die Spannringe liegen auf vier Flächen am Außendurchmesser auf, die über eine Staudruckabfrage überwacht werden. Durch die hermetische Abdichtung sowie die rostfreie Ausführung ist das Modul über die komplette Lebensdauer wartungsfrei.
Die VERO-S Nullpunktspannmodule bilden die Basis des umfangreichen SCHUNK Spanntechnik-Baukastens für die automatisierte Maschinenbeladung. In Kombination mit den Spannmitteln und Robotermodulen lassen sich vielfältige Aufspannmöglichkeiten flexibel und rüstzeitarm realisieren.