arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-M flex 2+2 260 Z220-SV90°

ROTA-M flex 2+2 260 Z220-SV90°

Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter

Ident.-Nr. 1389670

Verfügbarkeit auf Anfrage
Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 4-Backen-Ausgleichsfutter
  • Zentrischer Ausgleich der gegenüberliegenden Backen
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 9.5 mm
  • Ausgleichshub pro Backe: 5.1 mm
  • Max. Spannkraft: 100 kN
  • Max. Drehmoment: 120 Nm
  • Max. Drehzahl: 2700 1/min
  • Gewicht: 41 kg
Hinweis:
  • Beim Einsatz der 2-Backenspannung wird zur Blockierung eines Backenpaares zusätzlich ein Sperrdeckel benötigt
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 2700
Max. Spannkraft [kN] 100
Max. Drehmoment [Nm] 120
Hub/Backe [mm] 9.5
Ausgleichshub/Backe [mm] 5.1
Eigenmasse [kg] 41

Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Spannschlüssel, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Sperrdeckel