ROTA-M flex 2+2 400 Z380-SV90°
Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter
Ident.-Nr. 1407684
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 4-Backen-Ausgleichsfutter
- Zentrischer Ausgleich der gegenüberliegenden Backen
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 14.5 mm
- Ausgleichshub pro Backe: 7.9 mm
- Max. Spannkraft: 150 kN
- Max. Drehmoment: 200 Nm
- Max. Drehzahl: 1500 1/min
- Gewicht: 125 kg
- Beim Einsatz der 2-Backenspannung wird zur Blockierung eines Backenpaares zusätzlich ein Sperrdeckel benötigt
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 15 (Z380) |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 1500 |
Max. Spannkraft [kN] | 150 |
Max. Drehmoment [Nm] | 200 |
Hub/Backe [mm] | 14.5 |
Ausgleichshub/Backe [mm] | 7.9 |
Eigenmasse [kg] | 125 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250/4
- red
-
SWB 250/4
- yellow
-
SWB-AL 250/4
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Spannschlüssel, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Sperrdeckel