NSL3 turn 570-5
Spannstationen
Ident.-Nr. 1323584
Spannstation Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 5fach NSE3 138
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Für Drehanwendungen auf Fräs-Drehzentren
- Turbo-Funktion
- Abmessungen: Ø570 x 79 mm
- Einzugskraft mit Turbo: 140 kN
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Max. Drehzahl: 1400 1/min
- Rundlaufgenauigkeit: < 0.02 mm
- Gewicht: 90 kg
Technische Details
Durchmesser [mm] | 570 |
---|---|
Einzugskraft mit Turbo [kN] | 140 |
Entriegelungsdruck [bar] | 6 |
Rundlaufgenauigkeit [mm] | < 0.02 |
Max. Drehzahl [1/min] | 1400 |
Gewicht [kg] | 90 |
Lieferumfang
Spannstation, Befestigungsschrauben, Zentrierbolzen, Richtstifte, Nutensteine, Verschlusskupplung, Ringschrauben, Betriebsanleitung; ohne Spannbozen