SGAB-B 125-A
Spannbacken Standard
Ident.-Nr. 1511699
SGAB-B 125-A, Spannbacken Standard
Technische Details
Produktgruppe | Spannbacken Standard |
---|---|
Schnittstelle | ALLMATIC, GARANT, Kesel |
Spannbackentyp | beweglich |
Breite B [mm] | 125 |
Höhe H1 [mm] | 39.8 |
Höhe H2 [mm] | 22 |
Länge L [mm] | 70 |
Lochabstand b [mm] | 35 |
Lochabstand c [mm] | 80 |
m/Satz [kg] | 1.87 |