Nullpunktspannsystem
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Integriertes mechanisches Nullpunktspannsystem mit Stichmaß 52 x 52 mm auf Konsolen, Pyramidenkonsolen und Aufspanntürmen
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Nullpunktspannsystem für SCHUNK Kleinteilespanner
Schnelles und einfaches Umrüsten der Kleinteile-Zentrischspanner KSC mini und KSC3 80-130 möglich - Geringes Gewicht durch Verwendung einer hochfesten und hartanodisierten Aluminiumlegierung
Für höchste Zuladungen insbesondere in der Palettenautomation - Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
Optimaler Nutzen der Palettenlösung - Optimale Zugänglichkeit
Ideal geeignet für die 5-Seiten-Bearbeitung
Optionen und spezielle Informationen
- Mechanisches Nullpunktspannsystem für einfaches Handling und kurze Rüstzeiten
Mit KONTEC GFD bringt SCHUNK gewichtsoptimierte Konsolen mit integrierten Nullpunktspannsystem für die kleinen Spanner KSC3 80 und KSC mini auf den Markt. Die Spanner können schnell und einfach über vier Spannbolzen auf der Konsole manuell gespannt werden. Dank Grundkörper aus hartanodisierten Aluminium ist das Nullpunktspannsystem eine günstige und leichte Komplettlösung speziell für die Palettenautomation und trägt dazu bei die Maschinenlaufzeiten zu erhöhen und die Rüstzeiten zu senken.