arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO SVL

TENDO SVL

Hydraulic Extensions
The tool extension TENDO SVL is designed for precise machining of difficult-to-access areas where low interfering contours are required.
The TENDO SVL extensions perfectly complement each other in connection with our TENDO ES hydraulic expansion toolholders or the TRIBOS-R and TRIBOS-S polygonal toolholders. The two systems have a damping effect on the entire system and reduce vibrations.

Vantaggi - I tuoi benefici

  • Compatibilità totale
    Adatto a quasi tutti i portautensili di precisione – può essere combinato con le nostre bussole di riduzione per serrare diversi diametri
  • Un impiego versatile
    Combinabile con diversi sistemi portautensili.
  • Scanalature di raccolta per una trasmissione corretta della coppia
    Superfici di serraggio asciutte, mediante spostamento di residui di olio, grasso o lubrificante nella scanalatura per lo sporco
  • Cambio dell'utensile in pochissimi secondi e con precisione micrometrica senza dispositivi ulteriori.
    Risparmio di tempo grazie alla riduzione dei tempi di preparazione macchina e nessuna spesa di investimento e d'energia per dispositivi di serraggio aggiuntivi
  • Assorbimento delle vibrazioni eccellente
    Si evitano micro soffiature e si ottengono migliori superfici dei pezzi, il mandrino della macchina è protetto, l'utensile prolunga la sua durata e di conseguenza si riducono i costi
  • Bilanciatura fine di serie
    Adatto alle alte velocità con un grado di bilanciatura di G2.5 a 25.000 giri/min
  • Possibilità di serrare tutti i tipi di gambo comunemente in commercio
    Forma A: con attacco cilindrico liscio, forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma AB: con faccia piana e attacco cilindrico con superficie di trascinamento, attacco di forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma B: con superfici di trascinamento laterali, attacco di forma B secondo ISO 1835 Forma E: con superficie di serraggio inclinata, attacco di forma E secondo ISO 1835 e ISO 6535 HE
  • Elevata flessibilità
    Serraggio di diversi diametri grazie all'utilizzo di bussole di riduzione con refrigerazione periferica o a tenuta stagna

Opzioni ed informazioni speciali

  • Campo di serraggio flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione
    Con le bussole di riduzione si possono serrare con un solo portautensile gambi di diametro compreso tra 3 e 32 mm. Il vantaggio: riduzione dei costi iniziali, maggiore forza di serraggio al diametro del gambo indicato.