オートメーション – お客様の数と同じ多様性
お客様に合わせたグリッピングシステムソリューションを開発いたします。

私たちのベストセラーと新製品

PGN-plus-P
市場で最も信頼できる実績を持つグリッパー。新登場の完成されたセレーションガイドと永続潤滑モデル。メンテナンスフリーの製品寿命。
Co-act EGL-C
世界初の、協働作業向けに認定されたロングストロークグリッパー。
EGI
電動式小型コンポーネント用グリッパーで、試運転が最も簡単で、最も信頼性の高い把持力維持機能を備えています。
イェンス・レーマン
ドイツのレジェンド的存在のゴールキーパー。安全で精確なグリッピングとホールディングを身上とする、私たちのブランドアンバサダー。
iTENDO
リアルタイムでプロセス制御が可能な市場初のインテリジェントツールホルダー。
VERO-S NSE3
高機能の空圧式クイックチェンジパレットシステム。 汎用フライス作業用
回路基板分割機
SCHUNK(シュンク)の新しい汎用回路基板分割機は、精度、速度およびプロセス信頼度面で、一貫して新しいベンチマークをセットしてきました。
リニアモジュールELP
市場のどんな電気リニアモジュールよりも調節が容易な構造です。
TENDO Slim 4ax
焼きばめテクノロジーに採用されている DIN 69882-8 準拠の外形寸法で、世界初のスリム型油圧ツールホルダー。
VERO-S
段取り時間を最大 90% 短縮するクイックチェンジパレットテクノロジー。
SVH
世界初のDGUV認証5指ハンド。
TANDEM
汎用性の高いパワーハウス!究極の効率的なクランピングをご提供します。
TENDO E compact
汎用油圧ツールホルダー。最大300%工具寿命を延長します。
PGN-plus-E
シンプルな電動グリッパー。特許取得済みのマルチトゥースガイド、恒久潤滑、デジタル作動および24Vでの駆動。
SCHUNK(シュンク)グリッパー
SCHUNK(シュンク)グリッパー - 1983年から2016年までの沿革。
ROTA-S plus 2.0
手動チャック。わずか60秒でジョーのツールチェンジが可能
EGP
小型部品用の電動グリッパー。自動組立てラインで最もコンパクトな仕様。180% 把持力 / 質量比が改善。
MAGNOS
単一セットアップで5側面のワークピース機械加工が可能。変形がなく低振動のクランピングです。
MPG-plus
マーケットで最も強力な空圧式小型並列グリッパー。把持力を 25% 向上させています。
SRU-plus
マーケットで最も包括的な製品レンジを備えた旋回アクチュエータ。サイクルを 100% 増加。
SWS
ツールチェンジシステムで最大 90% の高速化。ロボットツールの完全な自動交換。
TRIBOS
独自の特許取得済みのポリゴナルクランピングテクノロジー。堅牢な本体構造が微細および精密加工から重切削までに対応。
KONTEC
センタークランピングデバイス。100% カプセル化。100% の密閉構造。

SCHUNK(シュンク)ハイライト

SCHUNK(シュンク)を知る
SCHUNK(シュンク)の概要
SCHUNK(シュンク)インターナショナル
SCHUNK(シュンク)トピックワールド
SCHUNK(シュンク)グリッパー
市場&テクノロジー

SCHUNK(シュンク)最新情報

SCHUNK(シュンク)からの最新情報をお届けします。短くコンパクトな概要を配信します。
Product Security Officer (m/w/d)
部署: EDV / IT
地域: Lauffen / Hausen
国: ドイツ
Information Security Officer (m/w/d)
部署: EDV / IT
地域: Lauffen / Hausen
国: ドイツ
Executive Assistant / Assistentin (m/w/d) Chief Technology Officer
部署: 商業
地域: Lauffen / Hausen
国: ドイツ
Betreuer Grünanlage und Gebäude (m/w)
部署: 産業用
地域: Intec Österreich
国: オーストリア
SCHUNK(シュンク)グリッパー
ロボット&補機・付属品
リニアモジュール/回転モジュール
ステーショナリーワークホールディング