arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
VAT3-AE 400

VAT3-AE 400

VERO-S 툼스톤

ID 1334353

클램핑 바이스 미포함 툼스톤

제품 특징:
  • 수직 센터용 VERO-S 퀵 체인지 팔레트 시스템 포함 8각 툼스톤
  • (4)면당 게이지 200 mm에 3x NSE-T3  138
  • 빠른 커플링을 사용하여 시리즈별로 모듈 작동
  • 빠른 커플링을 통해 중앙 터보 기능
클램핑 타워 기술 데이터:
  • 베이스 플레이트: 400 x 400 mm
  • 타워 치수: 272 x 272 x 713 mm
  • 재료: 주철 EN-GJL-250
  • 중량: 182 kg
클램핑 장치 기술 데이터:
  • 클램핑 장치: NSE-T3 138
  • 치수: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • 풀다운 포스: 7 kN
  • 터보 포함 풀다운 포스: 24 kN
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 구동 압력: 6 bar
팔레트 사이즈 400 x 400 mm
중량 [kg] 182

La fornitura comprende
Cubo, tappo, viti di movimentazione, istruzioni per l'uso, senza spina di tensionamento, senza giunto di bloccaggio