설명
귀사의 이점
- 지능형 실시간 센서 시스템
간편한 공정 모니터링과 극대화된 공구 서비스 수명 - 최대 30,000 RPM의 회전 속도
많은 응용 분야에서 광범위한 사용 - 100% 호환성
시간 소모적인 시스템 재프로그래밍 없이 SCHUNK 표준 툴 홀더와의 1:1 교환 - 3가지 맞춤형 제품 패키지
필요한 모든 작업과 복잡도에 적합한 솔루션 - iTENDO² pad
높은 공정 투명성, 지속 가능한 공정 최적화 그리고 건전한 공정 비교
옵션 및 특별 정보
- 최적의 보호 및 다용도를 위한 알루미늄 케이스
이는 즉, 보관 시 모든 구성 요소가 이로 인해 보호되며, 일시적인 공정 모니터링이 필요한 경우 구성 요소도 기계로 매우 유연하게 운송할 수 있습니다. - iTENDO² pad
- 기계에 연결 없이 태블릿에 직접 연결
- Chatter Index 표시(10Hz 데이터)
- 태블릿 PC 에서의 알람 및 추세 평가