TENDO E compact
유압 확장 툴 홀더
TENDO E 컴팩트 유압 확장 툴홀더는 밀링, 드릴링, 리밍 또는 스레드 가공 및 HPC 애플리케이션 시 성능을 보장합니다. 또한 툴의 사용 수명을 최대 300%까지 늘립니다.
테이퍼와 평면 작업 표면을 동시에 갖춘 Dual Contact 버전은 공구 플랜지와 기계 스핀들 전면과 평면 작업 표면의 인터페이스 사이의 인터페이스 관련 간격을 좁혀줍니다.
테이퍼와 평면 작업 표면을 동시에 갖춘 Dual Contact 버전은 공구 플랜지와 기계 스핀들 전면과 평면 작업 표면의 인터페이스 사이의 인터페이스 관련 간격을 좁혀줍니다.
설명
귀사의 이점
- 최대 볼륨 절단을 위한 높은 토크
콤팩트한 설계로 강력한 유지력과 그에 따른 높은 토크 전달이 보장됩니다. - 뛰어난 반지름 방향 강성
금속 절삭 공정 중 측면 편향이 없으며 최적의 제거 속도와 결합된 공작물의 높은 형상 정확도 - 높은 수준의 유연성
슬롯형 또는 냉각수 방수형 중간 슬리브의 사용으로 인한 여러 직경의 클램핑 - 기본적으로 밸런스가 정밀 조정되어 있음
25,000 RPM에서 G2.5 밸런싱 등급의 고속 및 HPC/고속 절삭 기계가공 센터에 적합합니다. - 탁월한 진동 감쇠
미세 블로우아웃 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명으로 비용 절감 - 0.003mm 이하인 영구적인 흔들림 및 반복 정확도
균일한 절단 작업, 공구 수명 연장 및 새로운 공구의 재 연삭 또는 구매 비용 절감 - 주변 장치 없이 몇 초 내에 미크론 정밀도의 툴 교환
셋업 시간이 감소하여 시간이 절약되고 추가 클램핑 장치를 위한 투자나 에너지 비용을 지출할 필요가 없습니다. - 안정적인 토크 전달을 위한 먼지 홈
오일, 그리스 또는 윤활제 잔류물을 먼지 홈으로 밀어서 클램핑 표면을 말립니다. - 광범위한 호환성
TENDO SVL 및 TRIBOS SVL 연장부와 이상적으로 결합 가능 - 시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
형식 A: 매끄러운 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HA에 따른 생크 형식 A 형식 AB: 평탄한 전면 및 풀링 면이 있는 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HB에 따른 생크 형식 B 형식 B: 측면 풀링 면 포함, DIN 1835에 따른 생크 형식 B 형식 E: 경사진 클램핑 면 포함, DIN 1835 및 DIN 6535 HE에 따른 생크 형식 E
옵션 및 특별 정보
- 중간 슬리브를 사용하여 유연한 클램핑 영역
중간 슬리브를 사용하면 툴 홀더 한 개만으로 지름 3 ~ 32 mm의 다양한 섕크를 클램핑할 수 있습니다. 귀사의 우위: 취득 원가 절감, 주어진 섕크 지름에 대한 체결력 향상.