TENDO LSS
유압 확장 툴 홀더
TENDO LSS는 가장 좁은 각도로 가공할 때와 공작물에 닿기 까다로운 장소 등 가장 까다로운 작업으로 인한 장애를 극복합니다. 안정성과 방사상 강성이 높은 이 슈퍼 슬림형 툴 홀더는 보링, 카운터싱킹, 챔퍼링 및 마무리 밀링 가공 작업에 이상적으로 적합합니다.
설명
귀사의 이점
- 길고 가늚 - 최적화된 간섭 윤곽
탁월한 공작물 접근성 - 정확한 축방향 길이 사전 조정
10 mm의 조정 행정, 0.01 mm 정확도 범위에서 길이 조정 - 탁월한 진동 감쇠
미세 블로우아웃 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명으로 비용 절감 - 0.006mm 이하인 영구적인 흔들림 및 반복 정확도
균일한 절단 작업, 공구 수명 연장 및 새로운 공구의 재 연삭 또는 구매 비용 절감 - 주변 장치 없이 몇 초 내에 미크론 정밀도의 툴 교환
셋업 시간이 감소하여 시간이 절약되고 추가 클램핑 장치를 위한 투자나 에너지 비용을 지출할 필요가 없습니다. - 기본적으로 밸런스가 정밀 조정되어 있음
25,000RPM에서 G2.5 밸런싱 등급의 고속에 적합합니다. - 광범위한 호환성
TENDO SVL 및 TRIBOS SVL 연장부와 이상적으로 결합 가능 - 높은 수준의 유연성
슬롯형 또는 냉각수 방수형 중간 슬리브의 사용으로 인한 여러 직경의 클램핑 - 안정적인 토크 전달을 위한 먼지 홈
오일, 그리스 또는 윤활제 잔류물을 먼지 홈으로 밀어서 클램핑 표면을 말립니다. - 시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
형식 A: 매끄러운 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HA에 따른 생크 형식 A 형식 AB: 평탄한 전면 및 풀링 면이 있는 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HB에 따른 생크 형식 B 형식 B: 측면 풀링 면 포함, DIN 1835에 따른 생크 형식 B 형식 E: 경사진 클램핑 면 포함, DIN 1835 및 DIN 6535 HE에 따른 생크 형식 E