TENDO Platinum
유압 확장 툴 홀더
TENDO "The original"은 SCHUNK 사의 유압 확장 툴 홀더입니다. 29개의 광범위한 인터페이스를 갖춘 TENDO 툴홀더는 정교한 만능 기기로 모든 표준 기계 가공 툴 스핀들과 호환됩니다. - 유압 확장 표준 DIN 69882-7에 따른 외부 윤곽.
설명
귀사의 이점
- 높은 수준의 유연성
다양한 직경의 클램핑, 직접 클램핑 Ø 6 – Ø 32 또는 슬롯형 또는 절삭유 방지 중간 부시의 조합 사용을 통한 유연성 - 주변 장치 없이 몇 초 내에 미크론 정밀도의 툴 교환
셋업 시간이 감소하여 시간이 절약되고 추가 클램핑 장치를 위한 투자나 에너지 비용을 지출할 필요가 없습니다. - 탁월한 진동 감쇠
미세 블로우아웃 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명으로 비용 절감 - 시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
형식 A: 매끄러운 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HA에 따른 생크 형식 A 형식 AB: 평탄한 전면 및 풀링 면이 있는 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HB에 따른 생크 형식 B 형식 B: 측면 풀링 면 포함, DIN 1835에 따른 생크 형식 B 형식 E: 경사진 클램핑 면 포함, DIN 1835 및 DIN 6535 HE에 따른 생크 형식 E - 기본적으로 밸런스가 정밀 조정되어 있음
25,000RPM에서 G2.5 밸런싱 등급의 고속에 적합합니다. - 0.003mm 미만인 영구적인 흔들림 및 반복 정확도
균일한 절단 작업, 공구 수명 연장 및 새로운 공구의 재 연삭 또는 구매 비용 절감 - Exact length preadjustment
10 mm의 조정 행정, 0.01 mm 정확도 범위에서 길이 조정 - 광범위한 호환성
TENDO SVL 및 TRIBOS SVL 연장부와 이상적으로 결합 가능 - 안정적인 토크 전달을 위한 먼지 홈
오일, 그리스 또는 윤활제 잔류물을 먼지 홈으로 밀어서 클램핑 표면을 말립니다.
옵션 및 특별 정보
- 중간 슬리브를 사용하여 유연한 클램핑 영역
중간 슬리브를 사용하면 툴 홀더 한 개만으로 지름 3 ~ 32 mm의 다양한 섕크를 클램핑할 수 있습니다. 귀사의 우위: 취득 원가 절감, 주어진 섕크 지름에 대한 체결력 향상.