TENDO Slim 4ax
Portautensili ad espansione idraulica
SCHUNK TENDO Slim 4ax è il portautensile per lavorazioni assiali e lavorazioni radiali fini. È l'unico della sua categoria che soddisfa qualsiasi requisito: geometria conforme a ISO 69882-8, facile movimentazione, tempi minimi di preparazione macchina, lunga durata, elevata flessibilità e Plug & Work, e può essere utilizzato con una lubrificazione minima.
La variante TENDO Slim 4ax Cool Flow consente la refrigerazione periferica tramite appositi canali all'interno del portautensile. Il refrigerante viene addotto direttamente al tagliente dell'utensile.
La variante TENDO Slim 4ax Cool Flow consente la refrigerazione periferica tramite appositi canali all'interno del portautensile. Il refrigerante viene addotto direttamente al tagliente dell'utensile.
설명
Vantaggi - I tuoi benefici
- Plug & Work
Può essere utilizzato nei processi esistenti senza riprogrammazione - Refrigerazione perfetta
Il TENDO Slim 4ax Cool Flow consente la refrigerazione periferica tramite canali di refrigerazione all'interno del portautensile. Il refrigerante viene alimentato direttamente sul tagliente dell'utensile e i trucioli vengono rimossi in modo sicuro dal pezzo. - Bilanciatura fine di serie
Adatto alle alte velocità e alla lavorazione HSC con un grado di bilanciatura di G2.5 a 25.000 giri/min - Cambio dell'utensile in pochissimi secondi e con precisione micrometrica senza dispositivi ulteriori.
Risparmio di tempo grazie alla riduzione dei tempi di preparazione macchina e nessuna spesa di investimento e d'energia per dispositivi di serraggio aggiuntivi - Run-out costante e precisione di ripetibilità < 0,003 mm
Lavorazione uniforme, aumento della durata degli utensili e riduzione dei costi per la riaffilatura o l'acquisto di nuovi utensili - Assorbimento delle vibrazioni eccellente
Si evitano micro soffiature e si ottengono migliori superfici dei pezzi, il mandrino della macchina è protetto, l'utensile prolunga la sua durata e di conseguenza si riducono i costi - Pre-regolazione esatta della lunghezza
Regolazione della lunghezza nel campo di precisione di 0,01 mm, con corsa di regolazione di 10 mm - Ineguagliabile nella lavorazione assiale
Alesatura, svasatura/smussatura, e filettatura in centri di lavoro a 5 assi e nella costruzione di stampi - Rigidità radiale eccellente per la massima precisione dimensionale
Un robusto corpo base evita flessioni laterali durante il processo di asportazione di truciolo - Possibilità di serrare tutti i tipi di gambo comunemente in commercio
Forma A: con attacco cilindrico liscio, forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma AB: con faccia piana e attacco cilindrico con superficie di trascinamento, attacco di forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma B: con superfici di trascinamento laterali, attacco di forma B secondo ISO 1835 Forma E: con superficie di serraggio inclinata, attacco di forma E secondo ISO 1835 e ISO 6535 HE - Elevata flessibilità
Serraggio di diversi diametri grazie all'utilizzo di bussole di riduzione con refrigerazione periferica o a tenuta stagna - Scanalature di raccolta per una trasmissione corretta della coppia
Superfici di serraggio asciutte, mediante spostamento di residui di olio, grasso o lubrificante nella scanalatura per lo sporco