TENDO Turn
유압 확장 툴 홀더
TENDO Turn은 중간 슬리브를 사용한 다목적 클램핑 범위, 0.003mm 미만의 흔들림 및 반복 정확도(DSE 더블 클램핑 인서트), 쉬운 핸들링과 같은 주요 특성과 더불어 독보적인 진동 감쇠 기능으로 성능을 보장합니다. 우수한 작업면을 실현하도록 도와드립니다.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 주변 장치 없이 몇 초 내에 미크론 정밀도의 툴 교환
셋업 시간이 감소하여 시간이 절약되고 추가 클램핑 장치를 위한 투자나 에너지 비용을 지출할 필요가 없습니다. - 적은 유지보수
완전 폐쇄 시스템으로 긴 사용 수명 보장 - 높은 유연성
슬롯형 또는 냉각수 방수형 중간 슬리브의 사용으로 인한 여러 직경의 클램핑 - 정확한 축 길이 사전 설정
10 mm의 조정 행정, 0.01 mm 정확도 범위에서 길이 조정 - 0.003mm 미만인 영구적인 흔들림 및 반복 정확도
균일한 절삭 작업과 최고의 반복성으로 인해 최적화된 표면 결과, 고정밀 기계가공과 안전한 공정을 보장합니다. - 탁월한 진동 감쇠
미세 블로우아웃의 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명을 통한 비용의 절감 - 기본적으로 밸런스가 정밀 조정되어 있음
25,000 RPM에서 G2.5 밸런싱 등급으로 고속에 적합(더블 클램핑 인서트 DSE) - 포괄적인 호환성
TENDO SVL 및 TRIBOS SVL 연장부와 이상적으로 결합 가능 - 시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
형식 A: 매끄러운 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HA에 따른 생크 형식 A 형식 AB: 평탄한 전면 및 풀링 면이 있는 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HB에 따른 생크 형식 B 형식 B: 측면 풀링 면 포함, DIN 1835에 따른 생크 형식 B 형식 E: 경사진 클램핑 면 포함, DIN 1835 및 DIN 6535 HE에 따른 생크 형식 E - 안정적인 토크 전달을 위한 먼지 홈
오일, 그리스 또는 윤활제 잔류물을 먼지 홈으로 밀어서 클램핑 표면을 말립니다.
옵션 및 특별 정보
- 중간 슬리브를 사용하여 유연한 클램핑 영역
중간 슬리브를 사용하면 툴 홀더 한 개만으로 지름 3 ~ 32 mm의 다양한 섕크를 클램핑할 수 있습니다. 귀사의 우위: 취득 원가 절감, 주어진 섕크 지름에 대한 체결력 향상.