TRIBOS-S
다각형 툴 홀더
매우 슬림한 디자인! 가장 엄격한 가공 조건에서도 정밀합니다. 공작물 영역에 접근하기 어렵고, 기존 클램핑 시스템이 한계에 도달한 경우 매우 슬림하게 디자인된 TRIBOS-S 다각형 툴홀더가 최선의 선택이 될 것입니다.
최상의 영구적 런아웃 및 반복 정확도( 0.003 mm 미만)를 통해 훨씬 향상된 절삭 작업을 보장하여 툴 사용 수명이 4배 이상 향상됩니다.
최상의 영구적 런아웃 및 반복 정확도( 0.003 mm 미만)를 통해 훨씬 향상된 절삭 작업을 보장하여 툴 사용 수명이 4배 이상 향상됩니다.
설명
귀사의 이점
- 회전 대칭 디자인
회전 대칭 설계는 간섭 윤곽을 최소화하고 고속 회전을 보장합니다. - 극단적인 슬림 디자인
접근하기 어려운 공작물 영역에서도 정밀한 금속 절단 애플리케이션 - 경량 설계
높은 이송 속도 및 최대 85,000 RPM의 속도 범위(HSC 기계가공) - 축방향 길이 조절
10 mm의 조정 행정, 0.01 mm 정확도 범위에서 길이 조정 - 높은 수준의 유연성
슬롯형 또는 냉각수 방수형 중간 슬리브의 사용으로 인한 여러 직경의 클램핑 - 0.003mm 미만인 영구적인 흔들림 및 반복 정확도
균일한 절삭 작업과 최고의 재현 가능성으로 인해 최적화된 표면 결과, 고정밀 프로세싱과 안전한 공정을 보장합니다 - 광범위한 호환성
TENDO SVL 및 TRIBOS SVL 연장부와 이상적으로 결합 가능 - 탁월한 진동 감쇠
미세 블로우아웃 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명으로 비용 절감 - 기본적으로 밸런스가 정밀 조정되어 있음
25,000RPM에서 G2.5 밸런싱 등급의 고속에 적합합니다.