WHI HSK-A63 Ø8x80
Whistle Notch 설치부
ID 23000334
WHI HSK-A63 Ø8x80, 툴홀더
- Whistle Notch 설치부
- 시리즈: Whistle Notch 설치부
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 8 mm
- 투영 길이: 80 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | Whistle Notch 설치부 |
---|---|
시리즈 | Whistle Notch 설치부 |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
클램핑 지름 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 36.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 54 |
G | M6 |
G1 | M8 |
중량 [kg] | 0.93 |
버전
DIN 1835E/6359HE에 따라 원통형 섕크 포함 클램핑 툴에 적합
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
제공 범위
클램핑 나사와 길이 조절 나사 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능