자동화 – 원하는 만큼 다양하게!
고객에게 맞는 그리핑 시스템 솔루션을 개발합니다.

당사의 베스트셀러 및 신제품

PGN-plus-P
세계 시장에서 가장 검증된 그리퍼 이제 신제품으로 완벽한 톱니형 가이드 및 영구 윤활 기능이 가능합니다. 유지보수가 필요하지 않은 긴 수명.
Co-act EGL-C
세계 최초의 인증된 협력 작업용 롱 스트로크 그리퍼.
EGI
커미셔닝이 가장 쉽고 파지력을 가장 안정적으로 유지하는 전동식 소형 구성품 그리퍼.
Jens Lehmann
독일의 전설적인 골키퍼로 안전하고 정밀한 그리핑 및 홀딩으로 유명한 SCHUNK의 브랜드 홍보대사로 활동.
iTENDO
시장에 출시된 최초의 실시간 공정 제어용 지능형 툴 홀더.
VERO-S NSE3
유니버셜 밀링 기계가공에 적합한 고성능의 공압 퀵 체인지 팔레트 시스템입니다.
디패널링 머신
SCHUNK의 새로운 유니버셜 디패널링 머신은 정밀도, 속도 및 공정 신뢰성 면에서 지속적으로 새로운 기준을 수립하고 있습니다.
리니어 모듈 ELP
시장에 출시된 제품 중에서 가장 조정하기 쉬운 전기 리니어 모듈입니다.
TENDO Slim 4ax
DIN 69882-8에 따르는 표준 열 수축 컨투어에서 세계 1위 유압 확장 툴 홀더입니다.
VERO-S
퀵 체인지 팔레트 기술이 셋-업 시간을 최대 90%까지 단축시킵니다.
SVH
세계 최초의 DGUV-인증 5-핑거 핸드.
TANDEM
다재다능한 기기입니다! 이것이 바로 효율적으로 클램핑하는 방법입니다.
TENDO E compact
범용 유압 확장 툴 홀더. 최대 300%까지 툴 서비스 수명을 연장할 수 있습니다.
PGN-plus-E
입증된 톱니형 가이드, 영구 윤활, 디지털 작동 및 24V 드라이브를 갖춘 최초의 간단한 전기 그리퍼입니다.
SCHUNK 그리퍼
SCHUNK 그리퍼 – 1983~2016년의 마일스톤입니다.
ROTA-S plus 2.0
60초 이내 빠르게 죠 체인지를 하기 위한 수동 척입니다.
EGP
조립 자동화 분야에서 가장 압축적인 성능을 가진 소형 구성품용 전기 그리퍼입니다. 파지력/관성 비율이 180% 개선되었습니다.
MAGNOS
한 번의 설치로 공작물 5면을 가공합니다. 변형 없는 저진동 클램핑을 지원합니다.
MPG-plus
현재 출시된 가장 강력한 공압용 소형 평행 그리퍼이며 파지력이 25% 향상되었습니다.
SRU-plus
시장에서 가장 종합적이고 광범위한 회전 액추에이터. 사이클이 100% 증가합니다.
SWS
속도가 최대 90% 증가한 퀵 체인지 시스템으로, 귀사의 로봇에 완전히 자동화된 구성용품 변경을 지원합니다.
TRIBOS
특허출원된 고유의 다각형 클램핑 기술이며 미세가공에서부터 최고급 가공, 중량물 및 볼륨 기계가공까지 활용 가능합니다.
KONTEC
100% 캡슐화되고 100% 방진 방수형인 중앙 클램핑 장치입니다.

SCHUNK 업데이트

SCHUNK의 최신 정보 간단한 요약
Product Security Officer (m/w/d)
부서: EDV/IT
위치: Lauffen / Hausen
국가: 독일
Information Security Officer (m/w/d)
부서: EDV/IT
위치: Lauffen / Hausen
국가: 독일
Executive Assistant / Assistentin (m/w/d) Chief Technology Officer
부서: 상업
위치: Lauffen / Hausen
국가: 독일
Betreuer Grünanlage und Gebäude (m/w)
부서: 산업
위치: Intec Österreich
국가: 오스트리아
02.10.2019 | 169 조회
SCHUNK-Highlights – Robotics Show China 2019
02.10.2019 | 529 조회
SCHUNK-Highlights – EMO 2019
15.09.2019 | 525 조회
SCHUNK iTENDO - Adaptive Schwingungsregelung
15.09.2019 | 459 조회
SCHUNK iTENDO - Automatisiertes Nachstellen von Bürsten