Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Inteligentny system czujników pracujących w czasie rzeczywistym
Łatwe monitorowanie procesu i maksymalna żywotność narzędzi - Prędkości obrotowe do 30 tys. obr./min
Szeroki zakres zastosowań - 100% kompatybilności
Wymiana 1:1 ze standardowymi oprawkami narzędziowymi SCHUNK bez czasochłonnego przeprogramowywania systemu - Trzy niestandardowe pakiety produktów
Odpowiednie rozwiązanie do każdego wymaganego zadania i poziomu złożoności - iTENDO² pad
Większa przejrzystość procesu, zrównoważona optymalizacja procesu, solidne porównania procesów
Opcje i informacje specjalne
- Aluminiowa obudowa zapewniająca optymalną ochronę i wszechstronność
Oznacza to, że wszystkie komponenty są chronione podczas przechowywania i zapewnia bardzo elastyczny transport do maszyny w przypadku tymczasowego monitorowania procesu. - iTENDO² pad
- Bezpośrednie połączenie z tabletem bez połączenia z maszyną
- Współczynnik Chatter wyświetlacza (dane 10 Hz)
- Ocena alarmów i trendów na tablecie