GSW-B-AGE
Przyłącze cylindryczne do chwytaków
Chwytak uniwersalny PGN-plus/PZN-plus ze złączem trzonkowym GSW-B oraz moduł kompensacyjny AGE
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Ekonomiczny moduł
od uniwersalnego chwytaka PGN-plus / PZN-plus ze złączem trzonkowym - Szybka, zautomatyzowana zmiana chwytaka
z chwytaka na regał magazynowy - W pełni zautomatyzowana zmiana detalu
bez robota ani systemu suwnicowego - Trzy kierunki kompensacji w jednym module
minimalna wysokość montażu dzięki kompaktowej budowie - Wytrzymała prowadnica ślizgowa
Wysokie obciążenia chwilowe w minimalnej przestrzeni - Kompensacja tolerancji detalu i niedokładności położenia
obniżone ryzyko zakleszczenia, niższe wymagane siły przy montażu oraz zminimalizowane zużycie detalu i urządzenia przenoszącego
Opcje i informacje specjalne
- Należy pamiętać, że w skrajnych warunkach (np. działania chłodziwa, podczas odlewania lub w obecności ściernego pyłu) okres trwałości użytkowej produktu ulegnie znacznemu skróceniu.
- Inne średnice wałka na życzenie.
- Należy pamiętać, że złącze A chwytaka w wersji IS lub w wersji AS nie powinno zostać uszczelnione hermetycznie.
- Warunek konieczny
Jeśli wrzeciono się nie obraca, obrabiarka musi podawać sprzężone powietrze lub chłodziwo. - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.