KMRS HSK 40
Klucz do dyszy chłodziwa
Identyfikator 9799151
KMRS HSK 40, Klucz do dyszy chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 40
- Średnica: 8 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 40 |
---|---|
D1 [mm] | 8 |
D2 [mm] | 11 |
L1 [mm] | 111 |
Masa [kg] | 0.05 |