AZB SK40-15° ISO 7388-3 AD
Kołek zaciągający
Identyfikator 9938210
AZB SK40-15° ISO 7388-3 AD, Kołek zaciągający
- Końcówka zaciągająca z otworem przelotowym, DIN ISO 7388-3 forma AD
- Średnica: 19 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 19 |
---|---|
D2 [mm] | 14 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 54 |
L2 [mm] | 26 |
L3 [mm] | 20 |
a [°] | 15 |
G1 | M16 |
Masa [kg] | 0.079 |
Poprzednia norma: DIN 69872 forma A
Wersja
Końcówka zaciągająca z otworem przelotowym, DIN ISO 7388-3 forma AD