FFV Z155-D5
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836211
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z155
- Strona obrabiarki: ISO 702-2 Nr. 5
- Koło podziałowe uchwytu: 180 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 104.8 mm
- Wysokość: 24 mm
- Otwór przelotowy: 79.6 mm
- Masa: 4 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z155 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-2 Nr. 5 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 180 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 104.8 |
Wysokość [mm] | 24 |
Otwór przelotowy [mm] | 79.6 |
Masa [kg] | 4 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe