SGA-4 125-48-19
Płyta adaptera
Identyfikator 432735
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera, stała
- Nadaje się do: KSC-F 80-214
- Złącze 1: W-38
- Wymiary: 125 x 48 x 19 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Masa: 0.8 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 48 |
Wysokość [mm] | 19 |
Wiązka | sztuka |
Masa [kg] | 0.8 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; nie zawiera szczęk odwracanych 6-stronnych