Stancje mocowania z NSE mini
Stacje mocujące
Stacje mocujące z modułów VERO-S NSE mini stanowią bazy do błyskawicznego uzbrojenia palet i urządzeń mocujących lub osadzenia detali.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- System modułowy SCHUNK
Niezliczone kombinacje standardowych urządzeń mocujących odpowiednich do różnych typów obrabiarek - Lekka konstrukcja (niski profil)
Powiększa przestrzeń roboczą Twojej maszyny - Wszystkie moduły pneumatyczne mogą działać pod ciśnieniem systemowym wynoszącym 6 barów
Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia - Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Opatentowany system podwójnego skoku do osiągania maksymalnie dużych sił docisku
Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji - Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia - Wykonanie z odpornej na korozję stali nierdzewnej
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu - Wbudowane turbo w standardzie
Wzrost siły docisku nawet o 300% w celu optymalnego wykorzystania wydajności maszyny, co przekłada się na wysoką skuteczność - Jeden stały rozmiar kołka mocującego dla wszystkich modułów NSE mini
Wyeliminowane ryzyko pomyłki w doborze czy nieprawidłowego działania - Zintegrowany monitoring suwaka
Nadaje się do zautomatyzowanych zastosowań
Opcje i informacje specjalne
- Zmienność dzięki systemowi modułowemu
Stacja mocowania VERO-S NSL mini , czy to w wariancie podwójnym, poczwórnym, czy wielokrotnym, indywidualnie dostosowuje się do wszelkich wymagań. Do każdego zastosowania. na wszystkich konwencjonalnych stołach maszynowych. Dzięki modułowości stacje mocowania NSL mini 100-2 można rozbudowywać tak często, jak potrzeba. Montaż jest prosty: należy zastąpić śruby blokujące adapterami do złącza powietrza oraz podłączyć stacje mocowania.