arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

System szybkiej zmiany palet do zastosowań w mikroobróbce

Najbardziej płaski na rynku moduł szybkiej wymiany palet

Miniaturowy model VERO-S NSE mikro zapewnia zupełnie nową wydajność szybkiej wymiany części będącą wyróżnikiem systemu szybkiej wymiany palet SCHUNK VERO-S. Oto wymiana nawet najmniejszych komponentów z dokładnością < 0,005 mm stała się możliwa w ciągu zaledwie kilku sekund. Przy wysokości jedynie 12 mm oraz średnicy zewnętrznej 49 mm jest to najbardziej płaski na świecie moduł szybkiej wymiany palet.

Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika

  • Redukcja kosztów uzbrajania nawet o 90%
  • Powtarzalność < 0,005 mm
  • Bardzo niewielki i płaski moduł szybkiej wymiany palet
  • Siły docisku do 400 N
  • Samoblokujące złącza kształtowe
  • Spannstationen mit NSE mikro

    Spannstationen mit NSE mikro

    Spannstationen für „Mikro-Anwendungen“ mit VERO-S NSE mikro Modulen als Basis für extrem schnelle Umrüstvorgänge von Spannmitteln.
    Pokaż serię
    Spannpaletten leer für NSE mikro

    Spannpaletten leer für NSE mikro

    Leere Spannpaletten zur Platzierung auf VERO-S Spannstationen und zur kundenspezifischen Gestaltung mit Aufspannmitteln.
    Pokaż serię
    Einzelmodule NSE mikro

    Einzelmodule NSE mikro

    Nullpunktspannmodule der VERO-S NSE mikro Reihe für „Mikro-Anwendungen“ aus rostfreiem Edelstahl.
    Pokaż serię
    Spannbolzen für NSE mikro

    Spannbolzen für NSE mikro

    Spannbolzen mit Kurzkegel zur formschlüssigen Verbindung der Werkstücke oder Vorrichtungen mit den Spannmodulen.
    Pokaż serię