Automatyzacja – zróżnicowana jak Twoje potrzeby!
Opracowujemy system chwytakowy dostosowany konkretnie do Twoich potrzeb.
Chwytak Co-act
EGP-C
Współpraca przy montażu z pierwszym na świecie chwytakiem przemysłowym certyfikowanym do współpracy człowieka z robotem.
Jedno rozwiązanie do wszystkiego
Chwytanie, mierzenie, zmienianie.
Sprawdź, co oznaczają wszechstronne możliwości.

Bądź na bieżąco dzięki comiesięcznym edycjom Biuletynu SCHUNK!
Otrzymuj najnowsze informacje na temat naszych produktów, trendów, targów i innych wydarzeń.

Nasze bestsellery i nowe produkty

PGN-plus-P
Najlepiej sprawdzony chwytak na rynku. Teraz nowa wersja z udoskonaloną prowadnicą wielozębną i układem smarowania permanentnego. Bezobsługowy przez cały okres eksploatacji.
Chwytak Co-act EGL-C
Pierwszy na świecie certyfikowany chwytak o długim skoku przeznaczony do współpracy człowieka z robotem.
EGI
Chwytak elektryczny do małych komponentów, dla najprostszego uruchomienia i najpewniejszego utrzymania siły chwytu.
Jens Lehmann
Legendarny niemiecki bramkarz i ambasador naszej marki, czyli precyzja i pewność chwytu.
iTENDO
Pierwsza na rynku inteligentna oprawka narzędziowa do monitorowania procesu w czasie rzeczywistym.
VERO-S NSE3
Wysokowydajny, pneumatyczny system szybkiej wymiany palet do uniwersalnej obróbki frezarskiej.
Maszyny do depanelizacji
Nowe uniwersalne maszyny depanelujące firmy SCHUNK konsekwentnie wyznaczają nowe wzorce precyzji, prędkości i niezawodności procesu.
Moduł liniowy ELP
Najłatwiejszy do regulacji elektryczny moduł liniowy na rynku.
TENDO Slim 4ax
Pierwsza na świecie hydrauliczna oprawka narzędziowa w standardowym konturze oprawki termokurczliwej zgodnym z normą DIN 69882-8.
VERO-S
Technologia szybkiej wymiany palet skraca czasy ustawień nawet o 90%.
SVH
Pierwsza na świecie pięciopalczasta dłoń chwytająca z certyfikatem DGUV.
TANDEM
Wszechstronni siłacze! Tak wygląda skuteczne mocowanie.
TENDO E compact
Uniwersalna hydrauliczna oprawka narzędziowa Wydłuża okres eksploatacji narzędzia nawet o 300%.
PGN-plus-E
Pierwszy prosty elektryczny chwytak ze sprawdzoną prowadnicą wielozębną, układem smarowania permanentnego, uruchamianiem cyfrowym i napędem 24 V.
Chwytaki firmy SCHUNK.
Chwytaki SCHUNK – kamienie milowe w latach 1983–2016.
ROTA-S plus 2.0
Uchwyt manualny do szybkiej wymiany szczęk w czasie krótszym niż 60 sekund.
EGP
Elektryczny chwytak do małych komponentów o najbardziej kompaktowym działaniu w zakresie automatyzacji montażu. Stosunek siły do masy lepszy o 180%.
MAGNOS
Obróbka detalu z pięciu stron przy jednym ustawieniu. Mocowanie bez odkształceń i niski poziom wibracji.
MPG-plus
Najbardziej wydajny pneumatyczny miniaturowy chwytak równoległy na rynku. Siła chwytu większa o 25%.
SRU-plus
Moduł obrotowy z największą ilością różnorodnych wariantów na rynku. Wzrost cyklu o 100%.
SWS
System szybkiej wymiany dla nawet do 90% szybszej, w pełni zautomatyzowanej wymiany komponentów Twojego robota.
TRIBOS
Unikalna, opatentowana technologia mocowania poligonalnego– od mikroobróbki i obróbki precyzyjnej do ciężkiej obróbki zgrubnej
KONTEC
Urządzenia do mocowania centrycznego. 100% zamknięcia. 100% szczelności.

Najważniejsze informacje od SCHUNK

Aktualności SCHUNK

Najnowsze informacje od SCHUNK. Krótkie i zwięzłe podsumowanie.
Product Security Officer (m/w/d)
Dział: EDV / IT
Lokalizacja: Lauffen / Hausen
Kraj: Niemcy
Information Security Officer (m/w/d)
Dział: EDV / IT
Lokalizacja: Lauffen / Hausen
Kraj: Niemcy
Executive Assistant / Assistentin (m/w/d) Chief Technology Officer
Dział: Komercyjny
Lokalizacja: Lauffen / Hausen
Kraj: Niemcy
Betreuer Grünanlage und Gebäude (m/w)
Dział: Przemysłowy
Lokalizacja: Intec Österreich
Kraj: Austria
02.10.2019 | 169 odsłony
SCHUNK-Highlights – Robotics Show China 2019
02.10.2019 | 529 odsłony
SCHUNK-Highlights – EMO 2019
15.09.2019 | 525 odsłony
SCHUNK iTENDO - Adaptive Schwingungsregelung
15.09.2019 | 459 odsłony
SCHUNK iTENDO - Automatisiertes Nachstellen von Bürsten
Chwytaki firmy SCHUNK.
Robot­accessories
Moduły liniowe i obrotowe
Stacjonarne systemy mocowań