arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Robot PLUS를 만나보세요

로봇공학의 가능성을 활용해 생산을 최적화하세요. 현대 제조업에서는 유연성과 효율성이 매우 중요합니다. SCHUNK의 Robot PLUS 포트폴리오는 생산 공정을 개선하기 위해 특별히 설계되었습니다. 수십 년간의 경험을 바탕으로 개발된 포괄적인 툴 체인저, 보정 유닛 및 힘-토크 센서 제품군을 제공합니다.​
저희 SCHUNK와 파트너로서 함께 하며, 고품질 제품과 포괄적이고 신뢰할 수 있는 지원을 결합하여 전 세계적으로 자동화 프로젝트를 추진하고 도움을 받으세요.

자동 툴 체인저 CPS

교체 가능한 마스터와 툴로 구성된 CPS는 엔드 이펙터를 교체하는 데 이상적입니다. 신속한 교체 주기는 시스템 유연성을 높이고, 가동 중지 시간을 최소화하며, 기계 활용도를 최적화합니다.

제품 상세 정보

장점:

  • 종단간 호환성:SWS 퀵 체인지 마스터 및 어댑터와의 완벽한 호환성으로 인해, 기존 애플리케이션을 원활하게 확장하고 CPS 시스템과 1:1로 교체할 수 있음​
  • 최적 크기 선택: 18가지 사용 가능한 크기로 CPS는 광범위한 적용 가능​
  • 범용 매체 전송: 광범위한 신호, 공압, 유체 및 통신 모듈은 툴 체인저 활용 범위를 확장

CPB 자동 툴 체인저​

교체 가능한 마스터와 툴로 구성된 CPB는 최대 유연성과 공정 안정성을 제공합니다. 견고한 잠금 장치와 다양한 미디어 전송 기능을 통해, 효율적인 툴 교체가 가능하고, 가동 중지 시간이 줄어들고 시스템 생산성이 향상됩니다.

제품 상세 정보

장점:

  • 믿을 수 있는 잠금장치​: 진공 경화 스테인리스 스틸로 제작된 형상 구속식 잠금 방식의 자체 고정 핀 메커니즘은 최대 안정성과 긴 제품 수명을 제공​​
  • 내장 전원 공급 장치​: 공압 피드 스루는 핸들링 모듈과 툴의 안정적인 공급을 보장하며 진공 전달에도 적합 ​​
  • 간단한 조립​: 로봇 및 툴 측에 통합 ISO 인터페이스가 있어 빠른 조립이 가능하고 시운전에 드는 노력을 절감​

수동 툴 체인저 CMS

CMS 수동 교체 시스템은 사용자 친화적이며, 모듈 및 액세서리의 범위가 다양하여 매우 인상적입니다. 이는 로봇 뿐만 아니라 고정된 응용 분야에서도 툴 체인지가 필요한 곳에서 사용할 수 있습니다.

제품 상세 정보

장점:

  • 향상된 프로세스 안정성: 모든 크기에서 통합 잠금 및 존재 모니터링을 통해​
  • 내장된 공기 피드 스루: 모든 피드 스루는 공압 및 진공을 위해 방사형 및 축 방향으로 사용하는 것이 가능​
  • 전기, 공압 및 유체 모듈 직접 나사 연결: 다양한 툴 제어를 위한 다양한 에너지 전달이 가능

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

AGM 모듈형 이퀄라이징 유닛

AGM 제품군은 자동화 공정의 부정확성과 허용 오차를 보정하는 데 결정적인 역할을 합니다. 로봇 응용 분야에서 밸런싱 제품 포트폴리오는공정 안정성을 최적화하고, 로봇과 구성품 마모 방지용으로 다양한 솔루션을 제공합니다.

제품 상세 정보

장점:

  • 넓은 탑재량 범위: AGM 장치는 g 단위의 작은 양 뿐 아니라 400kg 이상의 탑재량도 처리할 수 있습니다.
  • 간섭 윤곽에 대한 타협 없음: 23가지 크기로 AGM 제품군은 항상 광범위한 애플리케이션에 적합한 장치를 제공합니다.
  • 항상 올바른 균형 조정 동작: 광범위한 포트폴리오를 통해 XY, Z, W, XYZ 및 WZ 방향으로 균형을 조정할 수 있습니다.

FTS 힘/토크 센서​

FTS 6축 힘/토크 센서에는 최대 정밀도, 유연성, 신뢰성이 결합되어 있습니다. 품질 관리, 공정 모니터링, 분쇄 및 조립 공정 등에서 AGV는 자동화에서 최대의 효율성과 공정 안정성을 보장합니다.

제품 상세 정보

장점:

  • 최대한의 정밀성: FTS의 저항식 스트레인 게이지는 센서 본체의 기계적 변형을 기록하고, 이를 6개 자유도(Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) 모두에서 고정밀 신호로 변환합니다.​
  • 원활한 통합:EtherNet/IP, EtherCAT 및 PROFINET 인터페이스가 있는 인터페이스 박스를 사용하면 고객 네트워크 토폴로지에 간단하고 유연하게 연결할 수 있습니다.​
  • 쉬운 시운전: SCHUNK 컨트롤 센터는 사용자 친화적인 인터페이스로 시운전을 간소화하고, 다른 SCHUNK 제품과의 시너지 효과를 창출합니다.