Напишите нам: info@ru.schunk.com


 Позвоните нам: +7 (812) 326-78-35

Наши лидеры продаж и новинки

PGN-plus-P
Самые проверенные захваты на рынке. Теперь новая версия с усовершенствованной многореберной направляющей и постоянной смазкой. Не требуе
Co-act EGL-C
Первый в мире сертифицированный длинноходовый захват для совместной работы человека и робота.
EGI
Электрический захват для мелких компонентов для легкого ввода в эксплуатацию и самого надежного поддержания усилия захвата.
Йенс Леманн
Немецкий вратарь-легенда и бренд-амбассадор нашей компании, символ надежного захвата и удержания.
iTENDO
Первая на рынке интеллектуальная инструментальная оправка для контролирования процесса в режиме реального времени.
VERO-S NSE3
Высокопроизводительная пневматическая система смены паллет для универсальных задач фрезерной обработки.
Машины для разделения печатных плат
Новые универсальные станки для разделения плат SCHUNK неизменно являются эталонами точности, скорости и технологической надежности.
Линейный модуль ELP
На рынке нет других электрических линейных модулей, которые были бы столь же просты в регулировке.
TENDO Slim 4ax
Первая в мире сверхтонкая гидравлическая зажимная оправка со стандартизированными внешними контурами термозажимной оправки согласно DIN 6
VERO-S
Технология быстрой смены паллет, сокращающая время наладки на величину до 90%.
SVH
Первая в мире пятипалая рука-захват, имеющая сертификат DGUV.
TANDEM
Универсальные силовые блоки! Это рассказ о том, как зажимать эффективно.
TENDO E compact
Универсальная гидравлическая инструментальная оправка. Продлите срок службы инструмента на 300%.
PGN-plus-E
Первый простой электрический захват с испытанной многореберной направляющей, системой непрерывной смазки, цифровым управлением и привод
Захваты SCHUNK
Захваты SCHUNK - Этапы развития с 1983 по 2016 года.
ROTA-S plus 2.0
Ручной патрон для быстрой смены кулачков менее чем за 60 секунд.
EGP
Электрический захват для мелких деталей с наилучшими характеристиками в сегменте компактной сборочной автоматики. Выигрыш по соотношени
MAGNOS
5-сторонняя обработка заготовок за одну наладку. Зажатие без деформаций и с низким уровнем вибрации.
MPG-plus
Самый мощный пневматический миниатюрный параллельный захват на рынке. Выигрыш в усилии зажатия 25%.
SRU-plus
Поворотный привод с самым большим выбором модификаций на рынке. Увеличение частоты циклов на 100%.
SWS
Система быстрой смены оснастки с выигрышем скорости до 90%, полностью автоматическая смена исполнительных компонентов вашего робота.
TRIBOS
Уникальная технология полигонального зажатия – от тончайшей микрообработки до интенсивной обработки с удалением большого количества ма
KONTEC
Симметричные тиски. Полностью закрытые. Полностью герметичные.

Обновление SCHUNK

Новейшая информация от SCHUNK. Краткая справка.
Product Security Officer (m/w/d)
Отдел: Обработка данных/ИТ
Местоположение: Lauffen / Hausen
Страна: Германия
Information Security Officer (m/w/d)
Отдел: Обработка данных/ИТ
Местоположение: Lauffen / Hausen
Страна: Германия
Executive Assistant / Assistentin (m/w/d) Chief Technology Officer
Отдел: Коммерческая деятельность
Местоположение: Lauffen / Hausen
Страна: Германия
Betreuer Grünanlage und Gebäude (m/w)
Отдел: Промышленность
Местоположение: Intec Österreich
Страна: Австрия
02.10.2019 | 169 Просмотры
SCHUNK-Highlights – Robotics Show China 2019
02.10.2019 | 529 Просмотры
SCHUNK-Highlights – EMO 2019
15.09.2019 | 525 Просмотры
SCHUNK iTENDO - Adaptive Schwingungsregelung
15.09.2019 | 459 Просмотры
SCHUNK iTENDO - Automatisiertes Nachstellen von Bürsten
Принадлежности для роботов
Линейные и поворотные модули
Стационарная оснастка

TENDO E compact BT - двойной контакт

Воспользуйтесь своим ценовым преимуществом со стартовым набором стоимостью от 455 евро

К рекламной акции