ADHESO G-10-50-S
Adhesive grippers
ID 1518847
Adhesive grippers ADHESO
- Gripper pad size: 44 mm
- ADHESO adhesive structure, diameter of pillars: 50 µm
- S = Soft
Technical details
Haftstruktur [µm] | 50 |
---|---|
Eigenmasse [g] | 39.5 |
Pad Durchmesser [mm] | 44 |
Typ. Adhäsionskraft bei horizontaler Greiffläche (Fz) [N] | 140 |
Empfohlene Anpresskraft [N] | 82 |
Max. Ablösekraft [N] | 182 |
Rauheitswert Ra (Glas/Oberfläche) [mm] | < 0.025 |
Min. Werkstücktemperatur [°C] | 0 |
Max. Werkstücktemperatur [°C] | 60 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 0 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 40 |
Umgebungsbedingungen | staubfrei, fettfrei, trocken |
Klebstoffmaterial | UV-Acrylat-Klebstoff |
Material Schaumstoff | geschlossenzelliger Polyethylenschaum |
Material Haftstruktur | PUA |
Durchmesser D [mm] | 52 |
Höhe Z [mm] | 19.7 |
Die genannten Werte gelten nur unter folgenden Umgebungsbedingungen: Glassubstrat, Raumtemperatur, normale relative Luftfeuchtigkeit und saubere Werkstückoberfläche.
Dimensionen
Dimensionen
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wirkprinzip
(Trockene) Adhäsion
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Material Schaumstoff
geschlossenzelliger Polyethylenschaum (H)/geschäumter Acrylatklebstoff (S)
Material Haftstruktur
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) 700 µm/Polyurethan Acrylat (PUA) 50 µm
Klebstoffmaterial
Acrylat-Klebstoff
Werkstückgewicht
1 kg/cm², abhängig von der Werkstückoberfläche
Lieferumfang
ADHESO Greifer mit Abdeckkappe
Greifer bestehend aus
Padhalter, Schaum, Haftstruktur