KSP plus-IN2
Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke mit induktiver Backenabfrage
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Alternative Produkte:
Pneumatisch betätigter 2-Backen Kraftspannblock mit induktiver Abfrage der Backenstellung für eine Erhöhung der Sicherheit und automatisierte Anwendungen.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Geringe Bauhöhe
Maximale Nutzung des Maschinenraumes und maximale Systemsteifigkeit - Optimierte Außenkontur
Für beste seitliche Zugänglichkeit und optimalen Spänefall - Quadratische Bauform
Ideal für 6-Seiten-Bearbeitung in zwei Aufspannungen auf 4-Achs-Maschinen - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Grundbacken mit Kreuzversatz und Spitzverzahnung als Standard
Hohe Flexibilität im Bereich Aufsatzbacken - Optimale Backenabstützung durch sehr lange Grundbackenführung
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer - Effektiver Schutz der Näherungsschalter gegen herabfallende Späne und schwere Teile
Maximale Prozesssicherheit auch bei der Grobzerspanung
Optionen und spezielle Informationen
- TANDEM KSP plus-IN2 von SCHUNK sind zentrisch spannende, pneumatisch betriebene Kraftspannblöcke mit induktiver Abfrage der Backenstellung. Dank der induktiven Abfrage der Backenstellung eignet sich dieser Kraftspannblock besonders für voll automatisierte Bearbeitungsvorgänge, in denen die Backenposition des Spannmittels zusätzlich abgefragt werden soll.
- Durch ein Abdeckblech werden die Näherungsschalter effektiv gegen herabfallende Späne und schwerere Teile geschützt. Zusätzlich sorgt eine Ummantelung der Sensorkabel, dass diese resistenter gegen heiße und scharfkantige Späne sind.