arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WZS GZB-S Ø20 Ø11 BJ Illustration similaire

WZS GZB-S Ø20 Ø11 BJ

Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil

IDnr. 207593

WZS GZB-S Ø20 Ø11 BJ, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
  • Avec verrouillage à baïonnette
  • Diamètre de serrage: 11 mm
  • Longueur: 59 mm
テクノロジー ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
シリーズ WZS GZB-S バヨネット
ツールバーインターフェース WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
クランプ径 D1 11 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
重量 [kg] 0.1

バージョン
バヨネットロック付

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。