SGS-B 125-68-40
钢卡爪
ID 1452569
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 钢质卡爪,活动式
- 适用于: KSC3 125, KSC3-K 125
- 尺寸: 125 x 68 x 40 mm
- 重量: 2.6 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 68.0 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 重量 [kg] | 2.6 |