arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
VBK2-5 1xIL-1x7P 2CH Similar a la imagen

VBK2-5 1xIL-1x7P 2CH

Accesorios MAGNOS

Ident.-Nr. 1611043

Cable de conexión estándar

Propiedades del producto:
  • Cable de conexión para el sistema modular KEH plus
  • Para instalar entre la unidad de control KEH plus y la mesa magnética
  • Para controlar una mesa magnética
  • Sistema plug and play para una instalación sencilla
Datos técnicos:
  • Conexión de la unidad de control: 1 x ILME male
  • Conexión de la mesa magnética: 1 x 7-PIN CIR 24 female
  • Número de canales: 2
  • Longitud del cable: 5 m
  • Peso: 3.5 kg
Número de canales 2.0
Longitud del cable [m] 5.0
Peso [kg] 3.5

Material suministrado
Cable de conexión, manual de instrucciones