SZAJ 38-6
Harte Krallenbacken für Außenspannung
Ident.-Nr. 138140
SZAJ 38-6, Harte Krallenbacken für Außenspannung
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 22 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Schrauben | M20 |
---|---|
m/Satz [kg] | 9.5 |
Breite B [mm] | 60.0 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
Höhe H [mm] | 85.0 |
Nutbreite N [mm] | 22.0 |
Lochabstand b [mm] | 43.0 |
Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
Einspanntiefe T [mm] | 33.0 |
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Außenspannung |