SFA 250
Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Ident.-Nr. 153102
SFA 250, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 12 mm
- Stegbreite: 20 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Schrauben | M12 |
---|---|
m/Satz [kg] | 3.7 |
Breite B [mm] | 30.0 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
Höhe H [mm] | 55.5 |
Nutbreite N [mm] | 12.0 |
Stegbreite S [mm] | 20.0 |
Lochabstand b [mm] | 40.0 |
Höhe H2 [mm] | 50.5 |
Lochabstand a [mm] | 25.0 |
Verzahnung | Kreuzversatz |
Länge L [mm] | 125.0 |
Produktgruppe | Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |