SFA-AL 400
Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Aluminium
Ident.-Nr. 172105
SFA-AL 400, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Aluminium
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 18 mm
- Stegbreite: 30 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Screws | M16 |
---|---|
m/set [kg] | 6.3 |
Width B [mm] | 50.0 |
Material | Aluminum |
Height H [mm] | 80.0 |
Slot width N [mm] | 18.0 |
Tab width S [mm] | 30.0 |
Hole spacing b [mm] | 60.0 |
Height H2 [mm] | 73.0 |
Hole spacing a [mm] | 85.0 |
Serration | Tongue and groove |
Length L [mm] | 180.0 |
Product group | Straight soft top jaws, made of aluminum |
If used together with SCHUNK EWB-MT 400 base jaws