SDV-P 125-E-P
ID 300127
技术细节
| Manuální rychlé odvzdušňování | ano |
|---|---|
| Přímá připojení na* | PGN-plus 125 |
| Jmenovitá velikost [mm] | 4.0 |
| Rychlost průtoku [l/min] | 200.0 |
| Tlaková ztráta, vstup/výstup [bar] | 0.5 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 9.0 |
| Třída ochrany IP | 67 |
| Min. okolní teplota [°C] | -10.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 80.0 |
| Spínací čas ventilu [ms] | 30.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.33 |
Obecné pokyny k řadě
Rychlost průtoku
U variant SDV-P a SDV-P-E závisí možné průtokové množství protékající ventilem na použitých vzduchových hadicích. Tabulka uvádí průtok podle použité vzduchové hadice (referenční tlak 6 bar). Průměr se vztahuje na vnější průměr hadice. Relevantní vnitřní průměr může být poněkud odlišný v závislosti na výrobci a tyto hodnoty ovlivňuje minimálně. U varianty SDV-P-E-P nejsou průtoky závislé na hadici
Spínací čas ventilu
pouze čistá spínací doba ventilu SDV-P bez dalších spotřebičů. Spínací doby ventilu se musí přičíst k časům pohybu na straně spotřebiče, například časy otevírání a zavírání příslušného chapadla.
Tlaková ztráta, vstup/výstup
Popisuje tlakovou ztrátu mezi vstupním a výstupním tlakem na zpětných ventilech ovládaných pružinou. Tuto tlakovou ztrátu je nutno vzít v úvahu při konfiguraci připojených ovladačů.
Manuální rychlé odvzdušňování
Varianty SDV-P-E a SDV-P-E-P jsou vybaveny manuálním rychloodvzdušňováním. Umožňují odvzdušňování připojených ovladačů bez nutnosti odpojovat vzduchové hadice (například během nastavování nebo před restartováním systému po nouzovém vypnutí).
Materiál těla
Hliník
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců