arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Accessoires/Pièces de rechange

L'original pour votre serrage de pièce.

Tutti i filtri
162 risultati
RotoRi

RotoRi

Tourner des mors de serrage de manière précise sous une pression de serrage et rectifier des mors de serrage durs est possible en utilisant le jeu de bagues de tournage RotoRi de SCHUNK. Le kit est constitué de bagues individuelles de dimensions différentes, permettant l'ajustement en continu du diamètre de serrage désiré. Il est utilisé dans les mandrins de tour manuels et automatiques et est adapté pour les tours à 2, 3, 4 et 6 mandrins à la fois pour le serrage intérieur et extérieur.
En utilisant des segments courbes avec des possibilités infinies d'ajustement, la quantité précise de matière peut être retirée comme nécessaire Les jeux de tournage RotoRi sont disponibles en modèles standards et premium : les modèles RotoRi premium sont composés des tirettes de serrage RotoFix brevetées, à la place des tirettes de serrage standards, ce qui décale les tolérances de manière homogène des vis à tête fraisée sur une plage de réglage de 2 mm.
En outre, toutes les versions de RotoRi LX et supérieures incluent des bagues de conception renforcée.
Mostra serie
ADR

ADR

Les jeux de bagues de tournage ADR compacts et légers font du tournage et de la rectification de mors de serrage doux hautement trempés et thermotraités un jeu d'enfant. Ils permettent une manipulation facile et une utilisation polyvalente des mandrins à 2, 3 et 6 mors.
À la place d'une variété de bagues différentes, les jeux de perçage signifient que seuls quelques disques de tournage sont nécessaires à la mise en œuvre des diamètres de serrage pour le serrage extérieur par étapes de 2 mm. La cote individuelle nécessaire est définie par trois goupilles. Celles-ci doivent être vissées dans le filetage des bagues de tournage des mors, puis insérées dans le mandrin de tour.
Comme aucun alésage d'ajustage n'est nécessaire, les disques de tournage peuvent être utilisés en un rien de temps comme option Plug & Work. Pour plus de diamètres intermédiaires finement gradués, les goupilles peuvent être fraisées. Elles sont disponibles sous forme de kits de pièces détachées supplémentaires.
Mostra serie
BAV

BAV

Le dispositif de tournage de mors est adapté pour le tournage de tous les mors de serrage doux ou thermotraités sur des mandrins de tour manuels et automatiques, ainsi que pour la rectification des mors de serrage durs sur des mandrins de tour manuels et automatiques.
Des plages de serrage étendues peuvent être couvertes en utilisant le dispositif de tournage de mors de serrage. La version légère BAV est adaptée pour des forces de serrage faibles atteignant jusqu'à 30 kN.
Mostra serie
BSA

BSA

Le dispositif de tournage de mors est adapté pour le tournage de tous les mors de serrage doux ou thermotraités sur des mandrins de tour manuels et automatiques, ainsi que pour la rectification des mors de serrage trempés sur des mandrins de tour manuels et automatiques. La plage d'ajustement peut être réglée à l'aide d'une spirale.
Des plages de serrage étendues peuvent être couvertes en utilisant le dispositif de tournage de mors de serrage. La version lourde BSA est utilisée principalement pour des mandrins de tour et est adaptée pour des forces de serrage élevées atteignant jusqu'à 75 kN.
Mostra serie
Goupille de pièce

Goupille de pièce

Des butées de pièce sont utilisées sur des mors à crocs et des mors palonnés pour modifier la profondeur de serrage. Si nécessaire, elles peuvent être usinées à une hauteur voulue.
Les butées de pièces peuvent également être utilisées pour des mors de serrage spéciaux spécifiques aux pièces
Elles sont fabriquées en acier C45, en variante douce ou dure.
Mostra serie
Vis cylindrique à six pans creux

Vis cylindrique à six pans creux

Vis de fixation de mors avec filetage métrique ou fin normal conformément à la norme DIN 912, qualité 12.9. Adaptées pour une utilisation avec des mors de base.
Mostra serie
UGE 10

UGE 10

L'insert de serrage UGE permet la fabrication de mors à crocs d'ébauches de mors, ce qui assure un serrage sûr des ébauches/pièces forgées et des pièces à usiner fabriquées en matériaux haute résistance. En outre, des couples élevés en vue d'usinage d'ébauches peuvent être transférés et les coûts peuvent être réduits en remplaçant les inserts usés.
UGE 10 est adapté pour les surfaces de serrage plates et rondes, ainsi que pour le serrage extérieur et intérieur. L'insert de serrage est fixé sur l'avant, où il peut être placé dans une rainure ronde ou plate. Le filetage est facile à fabriquer. Il est nécessaire de durcir les mors de serrage.
Mostra serie
UGE 20

UGE 20

L'insert de serrage UGE permet la fabrication de mors à crocs d'ébauches de mors, ce qui assure un serrage sûr des ébauches/pièces forgées et des pièces à usiner fabriquées en matériaux haute résistance. En outre, des couples élevés en vue d'usinage d'ébauches peuvent être transférés et les coûts peuvent être réduits en remplaçant les inserts usés.
UGE 20 est adapté aussi bien au serrage intérieur qu'au serrage extérieur. En raison de la forme de la cale, la pièce peut en outre être plaquée vers le bas, ce qui assure une plus grande sécurité de serrage. L'insert de serrage est fixé par le haut. L'installation nécessite la fraise angulaire WSF UGE 20 (réf. 010015), qui facilite la création d'un logement fraisé et d'un filetage adaptés. Le trempage des mors ébauchés n'est pas nécessaire.
Mostra serie
WSF

WSF

La fraise angulaire facilite la création d'un logement ou d'un filetage adapté dans les mors de serrage pour le montage de l'insert de serrage UGE 20.
Mostra serie
UGE 30

UGE 30

L'insert de serrage UGE 30 permet de convertir des mors rapportés doux et des mors ébauchés en mors de serrage durs à part entière. Il est utilisé pour les mors de mandrins, mors d'étau et dispositifs pour le serrage extérieur et intérieur des pièces cubiques. Sur demande, l'insert de serrage peut être utilisé dans des mors de serrage spéciaux SCHUNK selon notre conception ou la vôtre.
Une réduction de coûts peut être obtenue par simple remplacement des inserts usés. L'alésage et le filetage requis sont faciles à fabriquer. Il est recommandé de durcir le mors de serrage.
Mostra serie
HM

HM

L'insert de serrage HM en version ronde avec métal dur soudé constitue une solution économique qui combine des mors rapportés doux et des ébauches pour fabriquer des mors à crocs durs à part entière. Sur demande, l'insert de serrage peut être utilisé dans des mors de serrage spéciaux SCHUNK selon notre conception ou la vôtre. Une réduction de coûts peut être obtenue par simple remplacement des inserts usés.
L'insert de serrage est adapté au serrage extérieur et se fixe par l'arrière. Le siège de l'insert de serrage peut être fabriqué facilement.
Mostra serie
HM 15

HM 15

L'insert de serrage HM en version carrée avec métal dur soudé constitue une solution économique qui combine des mors rapportés doux et des ébauches pour fabriquer des mors à crocs durs à part entière. Sur demande, l'insert de serrage peut être utilisé dans des mors de serrage spéciaux SCHUNK selon notre conception ou la vôtre. Une réduction de coûts peut être obtenue par simple remplacement des inserts usés.
L'insert de serrage est adapté au serrage extérieur et se fixe par l'arrière. Le siège de l'insert de serrage peut être fabriqué facilement.
Mostra serie
HS

HS

L'insert de serrage HS constitue une solution économique qui combine des mors rapportés doux et des ébauches pour fabriquer des mors à crocs durs à part entière. Il est capable de mieux pénétrer la surface dure en fonte des pièces à usiner en fonte ou les surfaces comprimées des pièces forgées, il augmente l'effet d'entraînement et est utilisé pour serrer des matériaux haute résistance. Sur demande, l'insert de serrage peut être utilisé dans des mors de serrage spéciaux SCHUNK selon notre conception ou de la vôtre.
Une réduction de coûts peut être obtenue par simple remplacement des inserts usés. L'insert de serrage est adapté au serrage extérieur et intérieur et se fixe par l'arrière. Le siège de l'insert de serrage peut être fabriqué facilement.
Mostra serie
RHS

RHS

L'insert de serrage RHS constitue une solution économique qui combine des mors rapportés doux et des ébauches pour fabriquer des mors à crocs. Idéalement, les mors supports devraient être durcis afin d'éviter le mouvement des inserts de serrage. L'insert de serrage est adapté à un usinage de niveau modéré et promet un centrage optimum de pièces à usiner par des inserts circulaires, ainsi qu'un serrage sécurisé avec une profondeur de serrage faible.
La fabrication simple par soi-même est expliquée dans la notice d'utilisation incluse dans le contenu de livraison.
Mostra serie
SP

SP

L'insert de serrage durcis SP pour mors palonnés.
Mors palonnés standardisés de SCHUNK pour le serrage économique et sûr de pièces à paroi fine et enclines à la déformation.
Mostra serie
SW

SW

L'insert de serrage doux SW pour mors palonnés pour tourner des diamètres de serrage.
Mors palonnés standardisés de SCHUNK pour le serrage économique et sûr de pièces à paroi fine et sujettes à la déformation.
Mostra serie
ADS

ADS

Kit de perçage de mors palonnés pour le tournage de mors palonnés avec des inserts de serrage doux SW. Chaque jeu comprend trois disques d'ajustage et trois disques de fixation.
Mostra serie
SRP

SRP

La plaque de dressage et de nettoyage SRP est adaptée au nettoyage rapide et sécurisé des dentures de mors de serrage sales. La saleté s'accumule dans la rainure diagonale, ce qui facilite également le processus de nettoyage. Elle est durcie avec une denture rectifiée de précision sur les deux côtés et est ajustée pour être adaptée à la denture droite des mors de serrage.
Un ébavurage rapide et une égalisation des dents endommagées dans la denture permet une précision de serrage augmentée et une usure réduite.
Appliquer une pâte à roder (taille du grain 320), insérer les mors de serrage sur le dessus et déplacer ces derniers de manière homogène, des deux côtés.
Mostra serie