CELSIO HSK-F63 Ø12x90
Warmschrumpffutter
Ident.-Nr. 26000774
CELSIO HSK-F63 Ø12x90, Werkzeughalter
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-F 63
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 150 Nm
Technische Details
Baureihe | CELSIO |
---|---|
D2 [mm] | 32.0 |
Min. Drehmoment | 150.0 |
D6 [mm] | 24.0 |
G | M10x1 |
Technologie | Warmschrumpffutter |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-F 63 |
Werkzeughalternorm | DIN 69893-6 |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
Gewicht | 0.8 |
L4 [mm] | 64.0 |
L2 [mm] | 48.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 90 mm / 3.5" |
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
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich