arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 20 HSK-A 63x100 Illustration similar

ER 20 HSK-A 63x100

ER collet chucks

ID 1454439

ER 20 HSK-A 63x100, Toolholders
  • ER collet chucks
  • Series: ER collet chucks
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
Technologie Mandrins à pince ER
Gammes Mandrins à pince ER
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Taille de serrage ER ER 20
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
Longueur de projection L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 74.0
G M14x1
Poids [kg] 0.98
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande