arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Messerkopfaufnahmen Dual Contact

Messerkopfaufnahmen Dual Contact

Messerkopfaufnahmen Dual Contact
Messerkopfaufnahmen mit simultaner Kegel- und Plananlage schließen bei Maschinen mit Plananlagen-Schnittstelle die schnittstellenbedingte Lücke zwischen Werkzeugflansch und der Stirnseite der Maschinenspindel. Sie eignen sich zum Spannen von Walzstirnfräsern und Messerköpfen, mit Quernut nach DIN 1880, ab Spanndurchmesser Ø 40 nach DIN 2079 (vier Gewindebohrungen). Durch die vergrößerte Anlagefläche lassen sich Fräser mit Quernut schnell spannen. Spannschraube und Mitnehmersteine sind im Lieferumfang enthalten.
Maschinenseitige Schnittstelle
Auskraglänge L1 [mm]
Alle Filter
5 Ergebnisse
1428093
BT-DC 30 
22 mm 
35.0 mm
1428100
BT-DC 30 
27 mm 
35.0 mm
1410341
BT-DC 40 
22 mm 
35.0 mm
1410354
BT-DC 40 
27 mm 
35.0 mm
1410359
BT-DC 40 
32 mm 
50.0 mm