arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTTA HSK-A 100 MK4x170 Podobné zobrazení

MTTA HSK-A 100 MK4x170

Upevnění morse kuželem se stopkou

Ident.-Nr. 23001922

Lieferzeit auf Anfrage
MTTA HSK-A 100 MK4x170, Upínače nástrojů
  • Upevnění morse kuželem se stopkou
  • Řada: Upevnění morse kuželem se stopkou
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Sponová kuželová upevnění: MK 4
  • Projekční délka: 170 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm měřeno od kuželu k internímu kuželu
  • Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technologie Upevnění morse kuželem se stopkou
Řada Upevnění morse kuželem se stopkou
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 100
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Velikost MK MK 4
D2 [mm] 48.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 170 mm / 6.7"
L4 [mm] 141.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.45
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro upnutí nástrojů Morse kuželem a stopkou v souladu s normou DIN 228B.

Obvodová házivost
≤ 0,008 mm měřeno od kuželu k internímu kuželu

Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání