ROTA-S plus 630-252 Z580-SFG
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 814260
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 252 mm
- Spindelaufnahme: Z580
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 15 mm
- Zahnteilung: 8.5 mm
- Max. Spannkraft: 270 kN
- Max. Drehmoment: 350 Nm
- Max. Drehzahl: 1000 1/min
- Gewicht: 256 kg
Technische Details
| Spindeltyp | - |
|---|---|
| Spindelgröße | Z580 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 270.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 350.0 |
| Hub/Backe [mm] | 15.0 |
| Zahnteilung [mm] | 8.5 |
| Eigenmasse [kg] | 256.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung